LT3496
量产三通道输出 LED 驱动器
- 产品模型
- 10
产品详情
- True Color PWM™ 调光可提供高达 3000:1 的调光比
- 用于 PMOS LED 断接的内置栅极驱动器
- 具 750mA、45V 内部开关的 3 个独立驱动器通道
- 可工作于降压、升压、降压-升压模式
- CTRL 引脚可在 10mV 至 100mV 的范围内准确地设定 LED 电流检测门限
- 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
- 开路 LED 保护
- 宽输入电压范围:
- 工作电压范围为 3V 至 30V
- 瞬变保护至 40V
- 表面贴装型组件
- 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
LT®3469 是专为用作一个恒定电流源而设计的三通道输出 DC/DC 转换器,是驱动 LED 的理想选择。LT3496 可工作于降压、升压或降压-升压模式。LT3496 采用一种固定频率、电流模式架构,因而可在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。一个频率调节引脚允许用户在 330kHz 至 2.1MHz 的范围内设置开关频率,以优化效率和外部组件尺寸。
LT3496 在每个通道上支持 3000:1 的调光控制。三个稳压器均由通道的 PWM 信号来独立运作。该 PWM 功能可精准地调节 LED 信号源的混色或调光比。三个通道均具有一个内置栅极驱动器,用于驱动一个外部 LED 断接 P 沟道 MOSFET,从而提供了高调光范围。LT3496 每个通道的输出电流范围可利用一个外部检测电阻器来设置。
CTRL 引脚用于调节 LED 电流,以实现模拟调光或过热保护。
Applications
- RGB 照明
- 广告牌和大型显示器
- 汽车和航空电子照明
- 恒定电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3496EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3496EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3496EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3496EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3496HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3496HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3496IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3496IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3496IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3496IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3496EFE#PBF | 量产 | |
LT3496EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3496IFE#PBF | 量产 | |
LT3496IFE#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3496EUFD#PBF | 量产 | |
LT3496EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3496HUFD#PBF | 量产 | |
LT3496HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3496IUFD#PBF | 量产 | |
LT3496IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3496 - LED Driver IC
- LT3496 Demo Circuit - Triple Output Buck LED Driver (42V to 7x 3.4V LEDs @ 500mA)
- LT3496 Demo Circuit - Triple Output Boost LED Driver (12V to 7x LEDs 3.4V LEDs @ 200mA)
- LT3496 Demo Circuit - Triple Output Buck-Boost LED Driver (12V to 4x 3.4V LEDs @ 200mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3496
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3496的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论