LT3468
量产采用ThinSOT ™封装的照相闪光灯电容器充电器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高度集成型 IC 缩减了解决方案尺寸
- 采用小型变压器:
- 5.8mm x 5.8mm x 3mm
- 快速照相闪光灯充电时间:
- LT3468 为 4.6s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
- LT3468-2 为 5.7s (0V 至 320V,100μF,VIN = 3.6V)
- LT3468-1 为 5.5s (0V 至 320V,50μF,VIN = 3.6V)
- 受控的输入电流:
- 500mA (LT3468)
- 375mA (LT3468-2)
- 225mA (LT3468-1)
- 支持采用单节锂离子电池或任何电压范围为 2.5V 至高达 16V 的电源工作
- 可调的输出电压
- 无需输出分压器
- 可为任意容量的照相闪光灯电容器充电
- 外形扁平 (高度 <1mm) 的 SOT-23 封装
LT®3468 / LT3468-1 / LTC3468-2 是高度集成化 IC,专为给数码相机和胶卷相机中的照相闪光灯电容器充电而设计。一种专利控制方法允许这些器件使用尺寸极小的变压器。该系列的每款器件包含一个片内高电压 NPN 电源开关。输出电压检测功能电路完全内置在器件之中,因而免除了增设任何分立式齐纳二极管或电阻器的需要。输出电压可通过简单地变更变压器的匝数比进行调节。LT3468 具有 1.4A 的主电流限值,LT3468-2 具有 1A 的电流限值,而 LT3468-1 则具有 0.7A 的电流限值。这些不同的电流限制水平产生了良好受控的 500mA (LT3468)、375mA (LT3468-2) 和 225mA (LT3468-1) 输入电流。除了电流限值不同之外,这三款器件在其他方面都是相同的。
CHARGE 引脚为用户提供了全面控制器件的能力。将 CHARGE 引脚驱动至低电平把器件置于停机模式。DONE 引脚在器件完成充电时发出指示信号。LT3468 系列器件采用外形扁平 (仅高 1mm) 的纤巧型 SOT-23 封装。
Applications
- 数码相机 / 胶卷相机闪光灯
- PDA / 蜂窝电话闪光灯
- 应急闪光灯
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3468ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-1#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-1#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3468
- LT3468-1
- LT3468-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3468的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论