LT3420

量产

具自动刷新功能的照相机闪光灯电容器充电器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可采用 5V 电源在 3.7s 内将 220μF 电容器充电至 320V (LT3420)
  • 可采用 5V 电源在 3.5s 内将 100μF 电容器充电至 320V (LT3420-1)
  • 可为任意大小的照相机闪光灯电容器充电
  • 支持采用两节 AA 电池或任何电压范围为 1.8V 至 16V 的电源运作
  • 受控的峰值开关电流:
    • 1.4A (LT3420)
    • 1.0A (LT3420-1)
  • 受控的输入电流:
    • 840mA (LT3420)
    • 450mA (LT3420-1)
  • 采用标准变压器
  • 高效反激式操作 (典型效率 > 75%)
  • 可调输出
  • 自动刷新
  • 充电完成指示器
  • 无需高电压齐纳二极管
  • 无需输出电压分压器
  • 小外形 10 引脚 MSOP 封装
  • 小外形 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT3420
具自动刷新功能的照相机闪光灯电容器充电器
Figure 1. High Charge Rate LT3420 Photoflash Circuit Figure 2. Small Size LT3420-1 Photoflash Circuit Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC690A

LT3420EMS-1 | 选通电容充电器,高电压电源, Vbatt = 1.8V - 6V, Vcc = 2.3V - 6V,选通电容 = 320V

产品详情

DC690A:LT3420具有自动刷新功能的闪光灯电容充电器演示板。


 


eval board
DC646A

LT3420EMS | 选通电容充电器,高电压电源,输入 Input = 1.8V 至16V, VOUT = 300V

产品详情

DC646A:LT3420具有自动刷新功能的闪光灯电容充电器演示板。

eval board
DC460A

LT3420EMS | 选通电容充电器,高电压电源,1.8V至10V输入, 320VOUT

产品详情

DC460A:具有自动刷新功能的LT3420闪光灯电容充电器演示板。

DC690A
LT3420EMS-1 | 选通电容充电器,高电压电源, Vbatt = 1.8V - 6V, Vcc = 2.3V - 6V,选通电容 = 320V
DC690A - Schematic
DC646A
LT3420EMS | 选通电容充电器,高电压电源,输入 Input = 1.8V 至16V, VOUT = 300V
DC646A - Schematic
DC460A
LT3420EMS | 选通电容充电器,高电压电源,1.8V至10V输入, 320VOUT
DC460A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览