LT3086
推荐用于新设计具监视和电缆压降补偿功能的 40V、2.1A 低压差可调线性稳压器
- 产品模型
- 23
产品详情
- 宽输入电压范围:1.4V至40V
- 1个电阻设置输出电压:0.4V至32V
- 输出电流:2.1A
- 容差:±2%(在整个线路、负载与温度范围内)
- 输出电流监控:IMON = IOUT/1000
- 具有可编程限热的温度监控器
- 可编程线缆压降补偿
- 并联多个器件以提供更高电流
- 压差:330mV
- 1个电容软启动输出并降低噪声
- 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
- 精密、可编程外部限流
- 具有可编程阈值的电源良好指示
- 陶瓷输出电容:10μF(最小值)
- 关断时静态电流:<1μA
- 电池反接、电流和输出保护
- 提供5mm × 4mm 16引脚DFN、16引脚TSSOP、7引脚DD-Pak和7引脚TO-220三种封装。
LT3086-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 LT3086-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
LT3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。
LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。
输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
LT3086 提供的封装型式包括耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 4mm) DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装、7 引脚 DD-PAK 封装和 7 引脚 TO-220 封装。
应用
- 可编程线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- USB 电源
- 高可靠性电源
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 3
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3086EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3086EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3086EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086ER#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086ER#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086ET7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT3086FE#TRZ-EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086FE#Z-EP | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3086IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3086IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086IT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT3086MPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086MPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3086MPR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086MPR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT3086MPT7#PBF | 7-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3086EFE#PBF | 量产 | |
LT3086EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3086FE#TRZ-EP | 量产 | |
LT3086FE#Z-EP | 量产 | |
LT3086HFE#PBF | 量产 | |
LT3086HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3086IFE#PBF | 量产 | |
LT3086IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3086MPFE#PBF | 量产 | |
LT3086MPFE#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3086ER#PBF | 量产 | |
LT3086ER#TRPBF | 量产 | |
LT3086ET7#PBF | 量产 | |
LT3086IR#PBF | 量产 | |
LT3086IR#TRPBF | 量产 | |
LT3086IT7#PBF | 量产 | |
LT3086MPR#PBF | 量产 | |
LT3086MPR#TRPBF | 量产 | |
LT3086MPT7#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3086 Demo Circuit - USB Supply with Cable Drop Compensation (1.55-40V to 5V @ 2.1A)
- LT3086 Demo Circuit - Adjustable Voltage Controlled Current Source
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3086
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。