LT3028

推荐新设计使用

具独立输入的双通道 100mA / 500mA、低压差、低噪声、微功率稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:每路输出 30μA
  • 独立输入
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电流:100mA / 500mA
  • 非常低的停机电流:< 0.1μA
  • 低压差电压:在 100mA / 500mA 时为 300mV / 320mV
  • 可调输出:1.22V 至 20V
  • 采用低至 1μF / 3.3μF 输出电容器时可保持稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无需保护二极管
  • 过流和过热保护
  • 跟踪 / 排序能力
  • 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装

LT3028
具独立输入的双通道 100mA / 500mA、低压差、低噪声、微功率稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC832A

LT3028DHC演示板 | 双输入、双输出线性稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = 2.5V/3.3V/5V (500mA),VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (100mA)

产品详情

演示电路832是一款双输出、双输入稳压器,由两个基于LT3028单片式线性稳压器的LDO线性稳压器组成,采用5×3 DFN-16封装。每个独立输入的电压范围为2.3V至20V,一个输出(VOUT1)可以提供高达500mA的输出电流,另一个输出(VOUT2)可以提供高达100mA的输出电流。两个输出电压通过跳线独立设置;每个可以设置为2.5V、3.3V、5V,或者是用户自定义的电压(为此需要两个跳线选项)。


在空载时,直流静态电流通常仅为50uA(对于整个IC)。

DC832A
LT3028DHC演示板 | 双输入、双输出线性稳压器,2.3V ≤ VIN ≤ 20V,VOUT1 = 2.5V/3.3V/5V (500mA),VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V (100mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览