LT3024
推荐新设计使用双通道 100mA/500mA 低压差、低噪声、微功率稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:每个输出为 30μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 输出电流:100mA/500mA
- 非常低的停机电流:< 0.1μA
- 低压差电压:300mV (在 100mA/500mA)
- 可调输出范围:1.22V 至 20V
- 采用 1μF/3.3μF 输出电容器可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 无需保护二极管
- 具过流和过热保护功能
- 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LT®3024 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每输出 30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每个输出是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作。这款器件能从输出 2 提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。输出 1 能提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。
LT3024 稳压器可在采用低至 1μF (对于 100mA 输出) 和 3.3μF (对于 500mA 输出) 输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需其他稳压器所要求的串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT3024 稳压器采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚、扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 电池供电型系统
- 频率合成器
- 无线调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3024EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3024EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3024EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3024EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3024IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3024IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3024IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3024IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3024EFE#PBF | 量产 | |
LT3024EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3024IFE#PBF | 量产 | |
LT3024IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3024
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论