LT3014
推荐新设计使用20mA、3V 至 18V 低压差微功率线性稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 宽输入电压范围:3V 至 80V
- 低静态电流:7μA
- 低压差:350mV
- 输出电流:20mA
- LT3014HV 可承受 100V 的瞬态电压 (2ms)
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:1.22V 至 60V
- 停机模式中的静态电流为 1μA
- 采用 0.47μF 输出电容器可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定
- 反向电池保护
- 没有来自输出的反向电流
- 热限制
- 采用 5 引脚 ThinSOT™ 和 8 引脚 DFN 封装
LT3014是一款高电压、微功耗低压差线性稳压器。该器件能够提供20mA输出电流,具有350mV压差。LT3014设计用于电池供电或高电压系统,低静态电流(工作模式下为7µA,关断模式下为1µA)使其成为理想选择。在压差模式下,静态电流也受到很好地控制。
LT3014的其他特性包括能够采用极小的输出电容工作。这些稳压器在输出上的电流仅为0.47µF时保持稳定,同时大多数旧器件需要10µF至100µF电流来保持稳定。可以使用小型陶瓷电容,无需添加ESR,因为这是其他稳压器的常见现象。内部保护电路包括电池反接保护、限流、限热以及反向电流保护功能。
该器件可用作具有1.22V基准电压的可调器件。LT3014稳压器采用5引脚ThinSOT和8引脚DFN两种封装。
受美国专利保护,包括6118263、6144250。
Shutdown Pin | |
LT3014 | Yes |
LT3014B | No |
应用
- 低电流高电压稳压器
- 用于电池供电系统的稳压器
- 电信应用
- 汽车应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3014EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014HVEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014HVEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014HVES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014HVES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014HVIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014HVIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014HVIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014HVIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3014 Demo Circuit - 20mA, 3V to 80V LDO µPower Linear Regulator (24V to 5V @ 20mA)
- LT3014 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3014
- LT3014B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论