LT3013

推荐新设计使用

具 PWRGD 的 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:4V 至 80V
  • 低静态电流:65μA
  • 低压差电压:400mV
  • 输出电流:250mA
  • 无需保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 在停机模式中静态电流为 1μA
  • 采用 3.3μF 输出电容器时可保持稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 热限制
  • 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装

LT3013
具 PWRGD 的 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
5V Supply with Shutdown Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
正线性稳压器(LDO) 1
LT3012 推荐新设计使用 250mA、4V 至 80V 低压差微功率稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC813A

LT3013EDE演示板 | 微功率低压差线性稳压器, 3V ≤ VIN ≤ 80V, VOUT = 3.3V/5V/可调(250mA)

产品详情

演示电路813是一款高电压微功率稳压器,采用LT3013提供薄型12引脚DFN封装的低压差线性稳压器。DC813具有3V至80V的输入电压范围、3.3V、5V跳线可选的输出电压或用户定义的电压(1.24V和60V),可提供最大250mA电流。LT3013具有65µA典型空载静态电流和1µA关断电流。

DC813A
LT3013EDE演示板 | 微功率低压差线性稳压器, 3V ≤ VIN ≤ 80V, VOUT = 3.3V/5V/可调(250mA)
DC813A Demo Board DC813A Demo Board DC813A Demo Board DC813A Demo Board DC813A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览