LT3012
推荐新设计使用250mA、4V 至 80V 低压差微功率稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽输入电压范围:4V 至 80V
- 低静态电流:40μA
- 低压差电压:400mV
- 输出电流:250mA
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:1.24V 至 60V
- 停机模式中的静态电流为 1μA
- 采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定
- 反向电池保护
- 没有从输出至输入的反向电流
- 具热限制功能
- 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3012是一款高电压、微功耗低压差线性稳压器。该器件能够提供250mA输出电流,具有400mV压差。LT3012专为电池供电或高电压系统设计,低静态电流(工作模式下为40µA,关断模式下为1µA)特性使其非常适合此类应用。在压差模式下,静态电流也受到很好地控制。
LT3012的其他特性包括能够采用极小的输出电容工作。该稳压器的输出端仅配备3.3µF电容可实现稳定操作,而大多数旧款器件则需要采用10µF至100µF电容来确保稳定。可以使用小型陶瓷电容,而不像其他稳压器那样通常需要使用串联电阻(ESR)。内部保护电路包括电池反接保护、限流、限热以及反向电流保护功能。
该器件提供可调输出和1.24V基准电压。LT3012稳压器采用16引脚TSSOP和12引脚薄型(0.75mm) (4mm × 3mm) DFN两种封装,带裸露焊盘以增强热处理能力。
关断引脚 | |
LT3012 | 是 |
LT3012B | 否 |
应用
- 低电流高电压稳压器
- 用于电池供电系统的稳压器
- 电信应用
- 汽车应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3012EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3012EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3012EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3012EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3012HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3012HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3012EFE#PBF | 量产 | |
LT3012EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3012HFE#PBF | 量产 | |
LT3012HFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3012 Demo Circuit - 250mA, 4V to 80V LDO µPower Linear Regulator (24V to 5V @ 250mA)
- LT3012 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3012
- LT3012B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论