eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1963A 系列

推荐新设计使用

1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器

产品模型
69
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.5A
  • 压差:340mV
  • 低噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
  • 静态电流:1mA
  • 无需保护二极管
  • 压差模式下的受控静态电流
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 可调输出电压:1.21V至20V
  • 关断时静态电流:<1μA
  • 采用10μF输出电容便可稳定工作
  • 采用陶瓷电容便可稳定工作
  • 电池反接保护
  • 无反向电流
  • 限热功能
  • 5引脚TO-220、DD、3引脚SOT-223和8引脚SO封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1963A 系列
1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1963
  • LT1963-1.5
  • LT1963-1.8
  • LT1963-2.5
  • LT1963-3.3
  • LT1963A
  • LT1963A-1.5
  • LT1963A-1.8
  • LT1963A-2.5
  • LT1963A-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

DE4 Dev Kit
Terasic DE4 Development and Education Board 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE4 Development and Education Board

最新评论

近期浏览