LT1683
量产转换速率控制型超低噪声推挽式 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 传导和辐射 EMI 大为降低
- 低开关谐波分量
- 输出开关电压和电流转换速率的独立控制
- 对外部滤波器的需要大为降低
- 双路 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
- 可以容易地同步至外部时钟
- 调节正电压和负电压
- 布局比采用传统开关电源时容易
LT1683 是一款开关稳压控制器,专为降低传导和辐射电磁干扰 (EMI) 而设计。通过控制外部 N 沟道 MOSFET 开关的电压和电流转换速率,实现了超低的噪声和 EMI。电流和电压转换速率可独立设定,以优化开关波形的谐波分量与效率的关系。LT1683 能够使高频谐波功率降低 40dB 之多,而效率仅略有下降。
LT1683 运用了一种专为低噪声拓扑结构而优化的双路输出 (推挽式) 电流模式架构。该 IC 内置了栅极驱动器和所有必需的振荡器、控制和保护电路。独特的误差放大器电路能够调节正电压和负电压。振荡器可以同步至一个外部时钟,以实现更加准确的开关谐波布置。
保护功能包括用于低 VIN 的栅极驱动闭锁、反相栅极闭锁、软起动、输出电流限制、短路电流限制、栅极驱动过压箝位和输入电源欠压闭锁。
应用
- 用于噪声敏感型通信设备的电源
- 符合 EMI 规格要求的离线式电源
- 精准仪表系统
- 用于工业自动化的隔离型电源
- 医疗仪器
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1683EG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683EG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683IG#TRPBF | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1683EG#PBF | 量产 | |
LT1683EG#TRPBF | 量产 | |
LT1683IG#PBF | 量产 | |
LT1683IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
硅振荡器 1 | ||
LTC6930 | 量产 | 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1683
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1683的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论