LT1634

量产

微功率精准并联电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始电压准确度:0.05%
  • 低工作电流:10μA
  • 低漂移:10ppm/ºC (最大值)
  • 动态阻抗 <1Ω
  • 可提供商业和工业温度范围器件
  • 采用 SO-8 和 TO-92 封装的器件可提供 1.25V、2.5V、4.096V 和 5V
  • 采用 MSOP 封装的器件可提供 1.25V 和 2.5V

LT1634
微功率精准并联电压基准
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1634的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览