LT1575
不推荐用于新设计具可调和固定输出的超快速瞬态响应、低压差稳压器
- 产品模型
- 13
产品详情
- UltraFast™ 瞬态响应免除了钽和电解输出电容器
- FET RDS(ON) 限定了压差电压
- 在整个温度范围内具有 1% 的基准 / 输出电压容限
- 典型负载调节:1mV
- 高压侧检测电流限值
- 具闭锁的多功能停机引脚
LT®1575 / LT1577 是单通道 / 双通道控制器 IC,其驱动作为源极跟随器的低成本外部 N 沟道 MOSFET 以形成超快速瞬态响应、低压差电压稳压器。
LT1575 / LT1577 通过免除昂贵的钽输出电容器或庞大笨重的电解输出电容器,可在严苛的新式微处理器应用中实现了瞬态负载性能。经过精确修整的可调和固定输出电压版本可适应任何所需的微处理器电源电压。N 沟道 MOSFET RDS(ON) 的选择能实现非常低的压差电压。
独特的保护功能包括一个高压侧电流限制放大器,该放大器负责起动一个故障保护定时器电路。一个多功能停机引脚可提供具闭锁的电流限制超时、过压保护、热停机或这些功能的某种组合。LT1575 采用 8 引脚 SO 或 PDIP 封装,而 LT1577 则采用 16 引脚窄体 SO 封装。
应用
- Pentium® 处理器电源
- PowerPC™ 电源
- 5V 至 3.XXV 或者 3.3V 至 2.XXV 微处理器电源
- GTL 终端
- 低电压逻辑电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 3
设计笔记 2
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1575CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CN8-1.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CN8-2.8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CN8-3.3#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CN8-3.5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1575CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8-1.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8-2.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8-3.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1575CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1575CN8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1575CN8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1575CN8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CN8-5#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1575CS8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1575CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-5#PBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1575CS8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1575CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-5#PBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1575CS8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1575CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-2.8#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-3.5#PBF | 量产 | |
LT1575CS8-5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3150 | 推荐新设计使用 | 快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1575
- LT1575-1.5
- LT1575-2.8
- LT1575-3.3
- LT1575-3.5
- LT1575-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1575的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论