LT1528
量产微处理器应用的 3A 低压差稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 压差电压:0.6V (在 IOUT = 3A)
- 快速瞬态响应
- 输出电流:3A
- 静态电流:400μA
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:3.3V
- 在压差条件下,静态电流处于受控状态
- 停机 IQ = 125μA
- 可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向输出电流
- 具热限制功能
LT®1528 是一款 3A 低压差稳压器,专为处理因现今这一代微处理器所引起的大负载电流瞬变而优化。在目前市售的 PNP 稳压器当中,这款器件的瞬态响应速度是最快的,而且对于电容器 ESR 中的偏差具有非常高的耐受度。在 10mA 电流条件下,压差电压为 75mV,而在 1A 和 3A 电流条件下,压差电压将分别上升至 300mV 和 600mV。该器件具有一个 400μA 的静态电流。静态电流处于良好受控状态;当器件进入压差状态时,静态电流不会有显著的增加。该稳压器能够在采用小至 3.3μF 的输出电容器时正常运作,不过,如欲实现大多数微处理器应用所要求的性能,将必需使用较大的输出电容器。LT1528 可提供一个 3.3V 的固定输出电压。一个外部 SENSE 引脚允许对高于 3.3V 的输出电压进行调节 (使用一个简单的阻性分压器)。这使得能够在一个很宽的输出电压范围内对该器件实施调节,包括由 Intel、IBM、AMD 和 Cyrix 等公司提供的多种处理器所要求的 3.3V 至 4.2V 范围。
LT1528 兼具反向输入和反向输出保护电路,并包括一种停机功能。在停机模式中,静态电流将减小至 125μA。LT1528 采用 5 引脚 TO-220 和 5 引脚 DD-PAK 封装。
Applications
- 微处理器应用
- 用于开关电源的后置稳压器
- 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1528CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1528CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1528CT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1528CQ#PBF | 量产 | |
LT1528CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1528CT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1764 | 量产 | 3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1528
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论