LT1121
量产具停机功能的微功率低压差稳压器
- 产品模型
- 54
产品详情
- 0.4V 压差电压
- 150mA 输出电流
- 30μA 静态电流
- 无需保护二极管
- 3.75V 至 30V 可调输出范围
- 3.3V 和 5V 固定输出电压
- 压差条件下的受控静态电流
- 停机功能
- 停机模式中的静态电流:16μA
- 可在采用 0.33μF 输出电容器的情况下实现稳定
- 反向电池保护
- 在低输入条件下无反向电流
- 热限制
- 采用 8 引线 SO、8 引线 PDIP、3 引线 SOT-23 和 3 引线 TO-92 封装
LT®1121 / LT1121-3.3 / LT1121-5 是具停机功能的微功率低压差稳压器。这些器件能够在压差电压为 0.4V 的条件下提供 150mA 的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 30μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;在压差条件下,静态电流不会上升,这与许多其他的低压差 PNP 稳压器是不同的。
LT1121 / LT1121-3.3 / LT1121-5 的其他特点包括:在采用非常小输出电容器的情况下正常运作的能力。它们可在输出端上布设了仅 0.33μF 电容器的情况下实现稳定,而大多数老式器件则需要采用 1μF 至 100μF 的输出电容器来实现稳定。由于能够使用小的陶瓷电容器,因而增强了可制造性。另外,输入可以连接至地或一个反向电压,而不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1121 系列非常适合于那些输出被保持于高电平和输入处于地电位或被反转的备用电源场合。在这些条件下,从输出引脚流至地的电流将仅为 16μA。
Applications
- 低电流稳压器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 7
设计笔记 10
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1121ACS8#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8#PBF | 量产 | |
LT1121CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8#PBF | 量产 | |
LT1121IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1121ACS8#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1121ACS8#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AHVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8#PBF | 量产 | |
LT1121CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1121HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1121HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8#PBF | 量产 | |
LT1121IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1121CN8#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IN8#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1121CN8#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IN8#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1121CN8#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IN8#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IN8-5#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1121CS8#PBF | 量产 | |
LT1121CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8#PBF | 量产 | |
LT1121IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1121CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1121HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1121HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1121HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1121IS8-5#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1121IZ-3.3#PBF | 量产 | |
LT1121IZ-5#PBF | 量产 | |
3月 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1121IZ-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1121IZ-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT1121 - LDO Linear Regulators
- LT1121-3.3 Demo Circuit - 5V Battery-Powered Supply with Shutdown (3.7-20V to 3.3 @ 150mA)
- LT1121 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1121
- LT1121-3.3
- LT1121-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论