LT1021

量产

精准型基准

产品模型
30
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低漂移:5ppm/°C (最大斜率)
  • 非常低的噪声:<1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 经过 100% 的全面噪声测试
  • 引脚与大多数带隙基准应用相兼容,包括 REF01、REF02、LM368、MC1400 和 MC1404,并具有大幅度改善的稳定性、噪声和漂移性能
  • 经过修整的输出电压
  • 可在串联或并联模式中工作
  • 在串联模式中输出吸收和供应电流
  • >100dB 的纹波抑制
  • 最小输入 / 输出电压差:1V
  • 采用 5 引脚金属罐、N8 和 S8 封装

LT1021
精准型基准
Basic Positive and Negative Connections Typical Distribution of Temperature Drift Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1021-10
  • LT1021-5
  • LT1021-7
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览