LT1019
量产精准型基准
- 产品模型
- 35
Viewing:
产品详情
- 严紧的初始输出电压:<0.05%
- 超低漂移:3ppm/°C (最大值)
- 串联或并联运作
- 经过曲率校正
- 超高的抗电网扰动能力:≈ 0.5ppm/V
- 低输出阻抗:≈ 0.02Ω
- 现行基准的插入式替代产品
- 可提供 2.5V、4.5V、5V 和 10V
- 经过全面的噪声测试
- 温度输出
- SO-8 封装器件可在工业温度范围内运作
- 采用 8 引脚 N8 封装和 S8 封装
LT®1019 是一款第三代带隙电压基准,其运用了薄膜技术和一种大幅改善的曲率校正方法。该器件结合了基准和输出电压的晶圆级修整,以提供非常低的温度系数 (TC) 和严紧的初始输出电压容限。
LT1019 能吸收和供应高达 10mA 的电流,并可在串联或并联模式中使用,从而允许该基准依靠正或负输出电压工作,并不需要外部组件。在串联模式中最小输入 / 输出电压小于 1V,因而提供了改善的低电压条件容限和卓越的电压调节性能。
LT1019 可提供 4 种电压:2.5V、4.5V、5V 和 10V。它是目前市面上大多数带隙基准的直接替代产品,包括 AD580、AD581、REF-01、REF-02、MC1400、MC1404 和 LM168。
应用
- 负并联基准
- A/D 和 D/A 转换器
- 精准型稳压器
- 恒定电流源
- 电压 / 频率 (V/F) 转换器
- 桥式激励
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 7
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1019ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1019ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1019ACN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-10#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019IN8-5#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1019ACS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1019ACS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1019ACS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019ACS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019AIS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-4.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1019IS8-5#TRPBF | 量产 | |
12月 18, 2023 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1019CN8-4.5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1019的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论