LT1004

量产

微功率电压基准

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证的 ±4mV 初始准确度 (LT1004-1.2)
  • 保证的 ±20mV 准确度 (LT1004-2.5)
  • 保证的 10μA 工作电流
  • 保证的温度性能
  • 可在高达 20mA 的电流下运作
  • 非常低的动态阻抗
LT1004
微功率电压基准
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

应用笔记 28

设计笔记 3

技术文章 1

了解更多

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1004-1.2
  • LT1004-2.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览