LM75

量产

数字温度传感器和温度看门狗监测器,2线接口

工业标准的多源数字温度传感器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SO (SOP)和µMAX® (µSOP)封装
  • I²C总线接口
  • 独立的漏极开路OS输出可作为中断或比较器/恒温器输入
  • 寄存器回读功能
  • 上电默认状态允许用作恒温器单机运行
  • 3.0V至5.5V电源电压
  • 低工作电源电流250µA (典型值)、1mA (最大值)
  • 4µA (典型值)关断模式大大降低了功耗
  • 同一总线上最多可连接8个LM75
  • 与MAX7500、MAX6625、MAX6626、DS75LV以及DS7505等性能改进的Maxim传感器引脚和/或寄存器兼容
LM75
数字温度传感器和温度看门狗监测器,2线接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
MAX6625 量产 9位/12位温度传感器,带有I²C兼容串行接口,SOT23封装
DS7505 量产 高精度数字温度计和温度监控器
DS75 量产 数字温度计和温度监控器
MAX7500 量产 数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LM75的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览