LM4050

量产

50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压

采用SC70封装的工业标准50ppm/°C电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
  • 超小型3引脚SC70封装
  • 0.1% (最大值)初始精度
  • 宽工作电流范围:60µA至15mA
  • 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
  • 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 允许容性负载
  • 通过AEC-Q100认证,请参阅特定汽车版本(/V)的订购信息
LM4050
50ppm/°C、高精度、微功耗并联型电压基准,提供多种反向击穿电压
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分流基准电压源 1
LM4040 量产 改进的、精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LM4050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览