LM399
量产高精度基准
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
-
6.95V 并联基准
-
保证 0.5ppm/°C 温度系数
-
保证 1Ω 最大动态阻抗
-
保证 20μVRMS 最大噪声
-
保证 2% 的初始容差
-
宽的工作电流范围
-
采用4 引脚 TO-46 金属圆帽封装
LM199 / LM399 高精度并联基准在很宽的电压、温度和工作电流范围内拥有卓越的温度稳定性。一个稳定加热器和有源齐纳二极管一起整合在一个单片式衬底上,从而几乎消除了电压随温度而发生的变化。亚表面齐纳二极管可在 0.5mA 至 10mA 的电流范围内运作,并提供极低的噪声和出色的长期稳定性。
LM199 / LM399 的理想应用包括数字电压表、高精度校准设备、电流源和多种其他的高精度低成本基准。下面示出了一种 10V 缓冲基准应用。
应用
- 用于万用表的高精度电压基准
- 校准设备电压标准
- 实验室测量设备
- 工业监视器 / 控制仪器
- 高准确度数据转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LM399AH#PBF | 4-Lead TO-46 | ||
LM399H#PBF | 4-Lead TO-46 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 5, 2022 - 22_0180 Elgin Die Mold as Alternate Thermal Shield Supplier for LM399 TO46 Package. |
||
LM399AH#PBF | 量产 | |
LM399H#PBF | 量产 | |
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LM399AH#PBF | 量产 | |
LM399H#PBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LM399AH#PBF | 量产 | |
LM399H#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADR1399 | 推荐新设计使用 | 烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、7.05 V基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM399的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论