ICL7137
量产低功耗、3 1/2位A/D转换器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 改进的替代选择!
- 确保从超量程中恢复第一个读数
- 零输入提供零读数
- 直接驱动LED显示器
- 低噪声(15μVp-p),无迟滞或超量程残留
- 真差分基准电压源和输入
- 单芯片低功耗CMOS设计
Maxim ICL7137是一款单芯片模数转换器,具有直接与发光二极管(LED)显示器进行接口所需的所有有源器件。除去LED显示电流,ICL7137的电源电流低于200μA,适合电池供电。
多功能和高精度是该转换器的固有特性。双斜率转换技术可自动抑制工业环境中常见的干扰信号。进行比率测量(欧姆或桥式传感器)时,真差分输入和参考特别有用,Maxim ICL7137中的零积分器相位消除了超量程残留和迟滞效应。最后,为提高精度,该器件将翻转误差降至小于1个计数,并将零读数漂移降至小于1μV/°C。
应用
- 导电
- 电流
- 材料厚度
- 压力
- 电阻
- 速度
- 温度
- 电压
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ICL7137CMH+D | Metric Quad Flatpack | ||
ICL7137CMH+TD | Metric Quad Flatpack | ||
ICL7137CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
ICL7137CPL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7137的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论