ICL7135

量产

4 1/2位ADC,带有复用的BCD输出

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 改进的替代选择(参见我们的“Maxim Advantage”第3页)
  • ±20,000计数分辨率
  • 支持±1计数精度
  • 用于自动量程功能的超量程、欠量程信号
  • 与UART和µP轻松接口
  • TTL兼容,多路复用BCD输出
  • 真差分输入。确保0伏输入的读数为零
  • 真正的零极性可实现高精度的零点检测
  • 单芯片CMOS设计
ICL7135
4 1/2位ADC,带有复用的BCD输出
ICL7135:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 icl7135的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览