ICL7129A
量产低噪声、4 1/2位、单片ADC,带有复用的LCD驱动器
- 产品模型
- 3
产品详情
- ±19,999计算分辨率
- 最大10pA的输入偏置电流(MAX7129)
- 3µV峰值噪声(ICL7129A)
- 片上复用LCD显示驱动器,4.5位、4位小数点、3位报警器
- 持续监视器
- 低电池电压检测器和指示器
- 超量程/欠量程输出
- 精确的10:1范围选择
- 10µV分辨率
- 大大提高ESD保护性能
- 单片、低功耗CMOS保护
- 无需外部电容补偿
MAX ICL7129A/MAX7129是一款高精度单片4.5位数字A/D转换器,可直接驱动复用液晶显示。ICL7129A/MAX7129采用新型“逐次积分”技术,在2.00000V和200.00mV范围内均具有±20,000计算分辨率。该器件具有高阻差分输入、优异的差分非线性、真比例配置以及自动极性控制。基准电压是实现精确DVM/DPM所需的唯一一个外部有源元件。超量程和欠量程输出以及10:1量程转化输入可实现系统量程的自动调节设计。ICL7129A/MAX7129检测电池低电压状态并发出指示,同时还可实现连续检测,提供可视指示输出以及可产生音频信号的逻辑电平输出。
MAX7129具有0.0005%的满量程精度、10µV的分辨率、0.5µV/°C、最大10pA的输入偏置以及小于1位的翻转误差。Maxim将ICL7129A的噪声降至低于3µV—大大低于MAX7129。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ICL7129ACPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
ICL7129ACPL+2 | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
ICL7129ACQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
ICL7129ACPL+ | 量产 | |
ICL7129ACPL+2 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 icl7129a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论