ICL7116

量产

3 1/2位ADC,可直接驱动LCD显示/保持

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 改进的替代选择!
  • 保持引脚可无限期保持显示
  • 确保从超量程中恢复第一个读数
  • 板载显示驱动能力——无需外部电路:LCD (ICL7116)、LED (ICL7117)
  • 高阻抗CMOS差分输入
  • 低噪声(< 15µVP-P),无迟滞或超量程残留
  • 片内时钟和基准电压源
  • 零输入提供零读数
  • 适合精密零点校准应用的真极性指示
ICL7116
3 1/2位ADC,可直接驱动LCD显示/保持
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
显示驱动器电子器件 1
MAX136 量产 低功耗、3 1/2位ADC,带有显示/保持和直接LCD驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7116的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览