ICL7109

量产

12位A/D转换器,带有三态二进制输出

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 改进的替代选择!
  • 零积分器相位可实现快速过载恢复
  • 消除了迟滞和“串扰”
  • 增强了总线驱动能力
  • 字节结构的三态输出
  • 用于串行接口的UART握手模式
  • 真差分输入和基准电压源
  • 每秒高达30次转换
  • 显著改进的ESD保护
  • 单芯片低功耗CMOS设计
ICL7109
12位A/D转换器,带有三态二进制输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览