ICL7106
量产3 1/2位A/D转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 改进的替代选择(请参阅“Maxim Advantage”完整数据手册的第3页)
- 确保从超量程中恢复第一个读数
- 板载显示驱动能力——无需外部电路
- LCD—ICL7106
- LED—ICL7107
- 高阻抗CMOS差分输入
- 低噪声(< 15µVP-P),无迟滞或超量程残留
- 片内时钟和基准电压源
- 真差分基准电压源和输入
- 适合精密零点校准应用的真极性指示
- 单芯片CMOS设计
Maxim ICL7106/ICL7107均为单芯片模数转换器(ADC)。它们具有非常高的输入阻抗,不需要外部显示驱动电路。板载有源元件包括极性和数字驱动器、段解码器、基准电压和时钟电路。ICL7106将直接驱动非多路复用液晶显示器(LCD),而ICL7107将直接驱动共阳极发光二极管(LED)显示器。
多功能和高精度是这些转换器的固有特性。双斜率转换技术可自动抑制工业环境中常见的干扰信号。进行比率测量(欧姆或桥式传感器)时,真差分输入和参考特别有用。Maxim在ICL7106和ICL7107中添加了一个零积分器相位,消除了超量程残留和迟滞效应。最后,为提高精度,这些器件将翻转误差降至小于1个计数,并将零读数漂移降至小于1µV/°C。
这些器件用于广泛的数字仪表板应用。然而,大多数应用涉及模拟数据的测量和显示。
应用
- 导电
- 电流
- 材料厚度
- 压力
- 电阻
- 速度
- 温度
- 电压
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ICL7106CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
ICL7106CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
ICL7106CPL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论