DS9107
推荐新设计使用iButton套
保护iButton数据记录仪不受蒸汽、水、酒精等其它液体的侵蚀
- 产品模型
- 1
产品详情
iButton®套是一个用来保护温度记录器iButton (DS1921及DS1922系列)的机械外套,起到防潮、防溶解和防压的作用。器件提供为iButton内部提供IP68保护(参考应用笔记4126:iButton数据记录器和iButton套的IP (进入防护)等级。保护登记超过“ATM防水3级”要求。
DS9107包括一个F5型iButton安装底座,一个密封套子用的O型垫圈以及一个带有两个螺孔、可以把iButton套安装在电缆上的不锈钢螺盖,这可用于测量液体内不同深度的温度。电缆可以插入到螺盖的凹槽内,由两边的突出部分实现定位。
底座、螺塞和端塞都使用聚苯硫醚(PPS)制造。选择这种材料主要取决于其机械性能(长期和短期暴露在高温下保持稳定的特性),固有的阻燃性和优异的抗化学性能(与蒸汽、强碱、燃料以及酸呈惰性反应)。虽然PPS在200°C以下不会融解,但它易受到氯代烃侵蚀。硅脂O形垫圈与PPS的温度和化学性质匹配。另外,它还可以抵御阳光、臭氧、氧气和紫外线。螺丝的化学稳定性则不可与PPS和硅树脂相比拟。
应用
- 高压灭菌器
- 饮料生产流程监视
- 科学研究
- 海水温度监测
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9107+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9107+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
温度数据记录器 1 | ||
DS1921G | 推荐新设计使用 | Thermochron iButton器件 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9107的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论