DS9093F
推荐新设计使用iButton钥匙链配件
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 可容纳iButton®的低成本钥匙环贴片,适用于拇指板应用。
- 钥匙环贴片版本:
- DS9093A卡扣式斜角钥匙扣适用于F5 MicroCan®。
- DS9093F卡扣式钥匙扣适用于F5 MicroCan。
- DS9093N斜角钥匙扣适用于F5 MicroCan。
DS9093F塑料卡扣式钥匙扣为仅需要瞬时接触的应用提供了超简单的iButton®安装方法。该钥匙扣可以挂在钥匙环上以便携带。请勿在该钥匙扣上涂抹溶剂或粘合剂。这可能会影响机械强度和可靠性。
DS9093N斜角钥匙扣是为仅需要瞬时接触的应用安装iButton的另一种方法。由于安装技术不同,DS9093N只能与F5 MicroCan®一起使用。iButton通过压入方式插入该钥匙扣中。对于永久安装,iButton可以通过DS9093RA锁环锁定。
DS9093A与DS9093N非常相似。其尺寸与DS9093N大致相同,并且只能与F5 MicroCan一起使用。通过将MicroCan的法兰压入钥匙扣的腔中来插入iButton。与DS9093N相比,永久安装不需要额外的零件。DS9093A有黑色、蓝色、绿色、红色和黄色可供选择。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9093F+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9093F+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9093F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论