DS9093S

推荐新设计使用

iButton墙面安装件

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本固定件,可永久固定iButton于物体上。
  • 可以采用螺钉或铆钉轻松的将iButton永久固定在物体上(F5 MicroCan®)
  • 由尼龙6/6加13%的玻璃制成
DS9093S
iButton墙面安装件
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
iButton安装选项 5
DS9093A iButton钥匙链配件
DS9093F 推荐新设计使用 iButton钥匙链配件
DS9093N 推荐新设计使用 iButton钥匙链配件
DS9093RA 推荐新设计使用 iButton塑料卡安装件
DS9093RB 推荐新设计使用 iButton塑料卡安装件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9093S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览