DS9093A

iButton钥匙链配件

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可容纳iButton®的低成本钥匙环贴片,适用于拇指板应用。
  • 钥匙环贴片版本:
    • DS9093A卡扣式斜角钥匙扣适用于F5 MicroCan®
    • DS9093F卡扣式钥匙扣适用于F5 MicroCan。
    • DS9093N斜角钥匙扣适用于F5 MicroCan。
DS9093A
iButton钥匙链配件
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
iButton安装选项 3
DS9093S 推荐新设计使用 iButton墙面安装件
DS9093RA 推荐新设计使用 iButton塑料卡安装件
DS9093RB 推荐新设计使用 iButton塑料卡安装件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DSECASH

eCash评估套件

特性和优点

  • 独立的eCash评估电路板,具有LCD显示和声音反馈
  • 支持DS1963S和DS1961S两种SHA-1 iButton器件作为借记代币
  • 完成初始化之后,借记板上的DS1963S协处理器可以保证货币加密的安全
  • 100ms (近似)内完成安全的eCash借记
  • 提供2个Java™程序(兼容Windows®和Linux),可下载初始化eCash协处理器和代币,也可监控评估板
  • 评估板可作为大型控制系统(服务控制单元)的组件
  • 提供完整的C代码固件资源
  • 提供评估板的电路原理图和元件清单
  • 可通过板载单指令周期8051兼容DS89C420进行eCash代码开发

产品详情

eCash评估套件可演示基于SHA-1的iButton® eCash系统的速度、可靠性和安全性。评估板提供的eCash借记板是一个独立的完整模块,可以在100ms内快速完成货币借记。该eCash借记板具有串行接口,可连接到PC或者微处理器,以监控或人工控制借记过程。利用串行接口,本演示系统可以方便的集成到真实的eCash或访问控制系统中。

同时提供基于网络的演示板和指导书(English only)。

DSECASH
eCash评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9093A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览