DS4M133

具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出

业内首款宽频率范围、可调节容限的晶体振荡器,提供产品容限测试

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率容限:±5%
  • 标称时钟输出频率:125MHz、133.33MHz和200MHz
  • 从12kHz至20MHz抖动小于0.9ps RMS
  • LVPECL或LVDS输出
  • 3.3V供电电压
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 电源电流: 3.3V时小于100mA
  • 极佳的电源噪声抑制
  • 5mm x 3.2mm陶瓷LCCC封装
  • 输出使能/禁止控制
DS4M133
具有容限调节的3.3V时钟振荡器,LVPECL/LVDS输出
DS4M125、DS4M133、DS4M200:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 9
DS4106 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4125 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4156 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4160 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4212 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4311 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4312 DS4-XO系列时钟振荡器
DS4425 106.25MHz/212.5MHz/425MHz时钟振荡器
DS4622 DS4-XO系列时钟振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4M133的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览