DS4303
量产可编程电压基准
非易失采样、无限保持器,可调节电压基准,由工厂自动校准
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
DS4303是非易失(NV)、可编程电压基准。基准电压可在工厂校准/编程期间在线设置。设置基准电压VOUT非常方便,只需在VIN加载所需电压,触发调整引脚(/ADJ)即可无限期锁定VOUT电压(即使器件是周期性供电)。使用DS4303的低成本自动调整方案可替代繁琐的工厂调整。此外,经过完全组装和测试后,DS4303具有再调整能力,以实现更灵活的制造安排、降低库存成本,并使产品尽快面市。
应用
- 偏置调节
- 工厂校准设备
- 零偏差调节
- 功率放大器
- 电源校准
- 压力桥
- 门限设置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS4303R+T&R | 5-SOT_23-N/A | ||
DS4303R-U+ | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS4303R+T&R | 量产 | |
DS4303R-U+ | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
DS4303R-U+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds4303的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论