DS28E80

不推荐用于新设计

耐γ辐射1-Wire存储器

低成本鉴定或校准方案,适用于单触点操作的医用传感器及其附件

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高耐γ辐射能力,允许用户在医疗灭菌之前进行编程制造或校准数据
    • 承受高达75kGy (千戈瑞) γ辐射
    • 可重编程248字节用户存储器
  • 较小的存储块大小,用户存储器编程较灵活
    • 存储器分为8字节存储块
    • 每个存储块可写8次
    • 每个存储块均提供用户可编程写保护
  • 高级1-Wire协议,将接口减小为单触点
  • 紧凑的封装和单IO接口,减小电路板空间,增强可靠性
    • 唯一的工厂编程64位识别码
    • 1-Wire标准速率(最大15.3kbps)和高速(最大76kbps)通信
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+ 85°C,读操作;0°C至+50°C,写操作
    • IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)
    • 6引脚TDFN封装

此产品有一个更新版本

DS28E83 推荐新设计使用

DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器

DS28E80
耐γ辐射1-Wire存储器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire安全认证器 1
DS28E15 推荐新设计使用 内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2431 量产 1024位1-Wire EEPROM
1-Wire接口产品 1
DS2484 量产 时间可调并具有休眠模式的单通道1-Wire主机
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E80EVKIT

DS28E80评估系统

特性和优点

  • 演示DS28E80 IC的特性
  • 1-Wire USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 标准USB电缆接口
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP操作系统(32位和64位版本)
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TO-92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 根据申请提供评估软件
  • 可申请评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

DS28E80评估系统(EV system)由单块评估板(EV kit)组成,其中包括一组5片采用6引脚TDFN封装的DS28E80器件、带RJ11电缆的DS9120Q+接口板和DS9481R-3C7+ USB至1-Wire®/iButton®适配器(含用于连接PC的USB电缆)。评估系统提供熟悉DS28E80特性所需的特殊硬件和软件系统。评估系统兼容Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统(32位和64位),提供方便的用户界面,用于熟悉DS28E80特性。

DS28E80为用户可编程非易失存储器芯片。与浮栅存储单元相比,DS28E80采用了耐γ辐射的存储单元技术。DS28E80具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块,每个存储块可具有写保护,每个存储块可写8次。DS28E80通过单触点1-Wire总线进行标准速率或高速率通信。每片器件都拥有唯一的64位识别码,由工厂写入芯片。通信符合1-Wire协议,在多器件的1-Wire网络中,64位识别码作为节点地址。

应用

  • 鉴定和校准医疗工具/附件
  • 医用消费品鉴定

DS28E80EVKIT
DS28E80评估系统

最新评论