DS2784

量产

独立式、单节电池电量计IC,带有Li+电池保护和SHA-1认证

业内首款完备的电量计方案,集成了1节Li+电池保护电路和SHA-1认证系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密的电压、温度和电流测量系统
  • 通过库仑计、放电速率、温度和电池特性估算剩余容量
  • 学习过程中估算电池老化特性
  • 采用低成本检测电阻
  • 可校准增益和温度系数
  • Li+安全电路—过压、欠压、过流、短路保护
  • 可编程过压和过流安全门限
  • 采用SHA-1算法和64位密钥进行认证
  • 32字节参数EEPROM
  • 16字节用户EEPROM
  • 具有64位唯一ID的Dallas 1-Wire总线
  • 纤小、无铅、14引脚TDFN封装便于集成在使用棱型电池包中
DS2784
独立式、单节电池电量计IC,带有Li+电池保护和SHA-1认证
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2784EVKIT

DS2784评估板

特性和优点

  • 演示DS2784的功能,包括:
    • 估算Li+电池的可用容量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 使用SHA-1算法的质询和响应认证
  • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2784评估板(EV kit)可方便的对具有锂离子(Li+)保护器和SHA-1认证的单节电池独立式电量计IC DS2784进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2784评估板的评估软件可让用户完全控制DS2784的所有功能。独立的控制键允许用户访问所有的EEPROM和RAM存储地址、控制寄存器、实时更新所有被监视参数和SHA-1功能。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。

评估版电路设计为给DS2784提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。

应用

  • 无绳VoIP电话
  • 数码相机与摄像机
  • 便携式GPS导航
  • 智能电话/PDA

DS2784EVKIT
DS2784评估板

最新评论

近期浏览