DS2782

量产

独立式电量计IC

2线独立式电量计IC,用于计算剩余电量,简化软件开发

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的电压、温度和电流测量系统
  • 准确、稳定的内部时基
  • 根据库仑计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
  • 精确的电池低状态报警
  • 自动备份库仑计数和估计寿命到非易失(NV) EEPROM中
  • 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
  • 24字节用户EEPROM或16字节用户EEPROM和唯一64位ID
  • 具有可编程从地址的工业标准两线式接口
  • 微型8引脚TSSOP和10引脚TDFN封装,可轻松嵌入薄型棱柱形封装的电池组中
DS2782
独立式电量计IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2782EVKIT

DS2782评估板

特性和优点

  • 演示独立式电量计DS2782的性能,包括:
    • 估算Li+电池的可用电量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 认证
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2782评估板(EV kit)可方便地对独立式电量计DS2782进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2782评估软件允许用户完全控制DS2782的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2782的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数码相机
  • 手持式PC数据终端
  • 亚笔记本电脑

DS2782EVKIT
DS2782评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览