DS2780

量产

独立式电量计IC

单机电量计IC用于计量电池剩余电量,简化软件开发

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密的电压、温度和电流测量系统
  • 具有高精度、高温度稳定性的内部时基
  • 根据库仑计、放电速率、温度与电池特性估算绝对电量和相对电量
  • 精确的低电池电压预警
  • 库伦计与使用寿命估计值自动备份到非易失(NV) EEPROM中
  • 增益与温漂校准允许使用低成本检测电阻
  • 24字节电池/应用参数EEPROM
  • 16字节用户EEPROM
  • 唯一的ID与多点连接的1-Wire®接口
  • 细小的8引脚TSSOP封装和10引脚TDFN封装可以简单地嵌入棱柱型电池包中
DS2780
独立式电量计IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2780EVKIT

独立式电量计IC评估板

特性和优点

  • 演示DS2780单芯片电量计的功能,包括:
    • 评估Li+电池的性能
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
  • 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接

产品详情

利用DS2780K评估板(EV kit)可以非常方便地对DS2780单芯片电量计进行性能评估、软件开发和原型方案确定。评估板通过DS9123串口适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2780K评估软件允许用户完全控制DS2780的各项功能。通过不同的控制框,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器和控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路设计能够演示DS2780的精确参数测量能力。我们将不断完善演示板设计。

应用

  • 3G多媒体无线手机
  • 数码相机
  • 手持式PC数据终端
  • 亚笔记本电脑

DS2780EVKIT
独立式电量计IC评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2780的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览