DS2756
量产高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
集成精密的低功耗温度、电压、电流和电流累计测量,以及非易失(NV)数据存储功能,提供精确估算电池剩余电量所需的关键硬件电路
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可编程的挂起模式
- 精确累计电流
- ±64mV输入范围内提供2% ±4µV的精度
- ±3.2A范围内提供2% ±3.2A 200µA的精度(20mΩ检测电阻)
- 电流测量
- 9位瞬态测量
- 12位均值测量,每88ms更新一次
- 15位均值测量,每2.8s更新一次
- 电压测量
- 9位瞬态测量
- 10位均值测量,每4ms更新一次
- 温度测量
- 10位, 0.125°C分辨率
- 瞬态模式允许测量瞬时功率
- 当累积电流或温度超过编程设定门限时,主机发送报警信号
- 96字节可锁定EEPROM
- 8字节通用SRAM
- Dallas 1-Wire接口,带有唯一的64位地址,工作在标准或高速模式
- 3mm、8引脚TSSOP封装,可安装在薄的棱柱型Li+和Li+/聚合物电池的侧面
DS2756依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17201电量计。
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流和累计电流的低功耗精密电路,以及非易失(NV)数据存储器,这些电路全部整合于一片微小的3.0mm x 4.4mm 8引脚TSSOP封装。
通过1-Wire®接口,主系统可以读/写访问DS2756的状态和控制寄存器、测量寄存器和通用数据存储器。每个器件都具有唯一的、工厂预置的64位网络地址,使主系统能够单独寻址每个器件,支持多电池操作。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2756E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2756E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2756的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论