DS2745

量产

低成本I²C电池监测器

低成本电池电量计,用于监视电流、电压与温度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位双向电流测量
    • 1.56µV LSB、±51.2mV动态范围
    • 104µA LSB,±3.4A动态范围(RSNS = 15mΩ)
  • 电流累计寄存器分辨率
    • 6.25µVhr LSB,±204.8mVh范围
    • 0.417mAhr LSB,±13.65Ah范围(RSNS = 15mΩ)
  • 11位电压测量
  • 4.88mV LSB,0V至5V输入范围
  • 11位温度测量
  • 0.125°C分辨率,-20°C至+70°C
  • 工业标准I²C接口
  • 低功耗;
    • 工作电流:70µA典型值, 100µA最大值
    • 休眠电流:1µA典型值,3µA最大值
DS2745
低成本I²C电池监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 3
DS2740 量产 高精度库仑计
DS2764 量产 高精度、Li+电池监测器,带有2线接口
DS2782 量产 独立式电量计IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS2745EVKIT

DS2745评估板

特性和优点

  • 演示低成本I²C电池监测器DS2745的性能,包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累计
  • 与运行Windows XP®或更早版本操作系统的PC通过USB端口连接

产品详情

DS2745评估板(EV kit)可方便地对低成本I²C电池监测器DS2745进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。

DS2745评估板所带的评估软件可使用户完全控制DS2745的全部功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有RAM存储器、控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池随时间的变化情况。

评估板电路能够演示DS2745的精确参数测量能力,并为DS2745提供ESD保护功能。

应用

  • 蜂窝设备
  • GPS
  • 手持式产品
  • PDA

DS2745EVKIT
DS2745评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览