DS2740

量产

高精度库仑计

精密的电池电量计,价格低于$1.00,非常适合手持产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 15位双向电流测量(DS2740U)
    • 1.56µV LSB,±51.2mV动态范围
    • 78µA LSB,±2.56A动态范围(20mΩ外部检测电阻RSNS)
    • 156µA LSB,±5.12A动态范围(10mΩ外部检测电阻RSNS)
  • 13位双向电流测量(DS2740BU)
    • 6.25µV LSB,±51.2mV动态范围
    • 312µA LSB,±2.56A动态范围(20mΩ外部检测电阻RSNS)
    • 625µA LSB,±5.12A动态范围(10mΩ外部检测电阻RSNS)
  • 模拟输入滤波器(IS1,IS2)扩展脉动负载动态范围
  • 电流累积寄存器分辨率
    • 6.25µVhr (DS2740U和DS2740BU)
    • 0.3125mAhr (外部20mΩ RSNS)
    • 0.6250mAhr (外部10mΩ RSNS)
  • Dallas 1-Wire接口
    • 唯一的64位器件地址
    • 标准和过驱动定时(OVD)
  • 低功耗:
    • 工作电流:65µA (最大)
    • 休眠电流:1µA (最大)
DS2740
高精度库仑计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览