DS2505

16K位只添加存储器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16384位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单根信号线加地线的接口方式
  • 工厂激光刻度的、唯一经过测试的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码),确保准确跟踪每个器件,因为每个器件的注册码不可能相同
  • 内置多点控制器,保证兼容于其他1-Wire网络产品
  • EPROM划分为64个256位页面,用于随机存储数据包
  • 为防止数据丢失,每个存储页面均可进行永久性的写保护
  • 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,也不会破坏已有数据
  • 结构设计上允许软件来对一个旧存储页进行修补数据,而不需要新打开一个可编程也
  • 将控制线、地址线、数据线、电源和可编程信号线集于一条总线
  • 直接与微处理器的一个口线连接、通信速率可达16.3kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2505要求进行通信
  • 当读写器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本TO-92或6引脚TSOC表面贴装
  • 在-40°C至+85°C温度范围内,读取数据电压范围为2.8V至6.0V;在-40°C至+50°C温度范围内,编程电压范围为11.5V至12.0V
DS2505
16K位只添加存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DS9481R-3C7

USB至1-Wire/iButton 适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows® 11和Windows 10操作系统
  • 利用Prolific PL-2303GC USB至UART桥接IC,可枚举虚拟PC COM端口
  • 模拟DS2480B 1-Wire线驱动器
  • 可对1-Wire OTP/EPROM编程,不需要外部电源(12V OW、7V PULSE)
  • 对1-Wire/iButton器件提供3.3V读/写操作
  • RJ11接口支持标准连接附件,如DS9120插座板
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V
  • 完全符合USB 2.0规范

产品详情

DS9481R为USB至1-Wire适配器,便于连接PC与1-Wire器件。适配器提供RJ11连接器,可与支持3.3V数据I/O的所有1-Wire和iButton器件通信。此外,适配器还可用于1-Wire/iButton EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM编程。DS9481R可以配合DS9120插座板使用,构成完备的硬件方案,为1-Wire从器件建立1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。等效的iButton从器件硬件方案是DS1402D-DR8。

DS9481R-3C7
USB至1-Wire/iButton 适配器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论