DS2502-E64

量产

IEEE EUI-64节点地址芯片

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • IEEE批准的工厂编程64位节点地址芯片(EUI-64)具有768位用户可编程OTP-EPROM,通过一个信号加上地线即可进行经济实惠的通信
  • 符合IEEE标准1394-1995 (FireWire®)的节点识别要求
  • 唯一的工厂印刻64位注册编码可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的
  • 内置多点控制器确保与其他1-Wire产品兼容
  • 器件是“仅添加”存储器,可以在不干扰现有数据的情况下将附加数据编程到EPROM中
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个引脚
  • 直接连接到微处理器的单个端口引脚,并以高达16.3kbps的速度进行通信
  • 低成本TO-92或TSOC表面贴装封装
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取(-40°C至+85°C);编程范围为11.5V至12.0V(-40°C至+50°C)
DS2502-E64
IEEE EUI-64节点地址芯片
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2502-E64的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论