DS2438
量产智能电池监测器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 独特的1-Wire接口仅需一个端口引脚即可进行通信
- 为电池组提供唯一的64位序列号
- 片上电池温度检测省去热敏电阻
- 片上A/D转换器监视电池电压,作为终止充电和终止放电的判据
- 片上集成的电流累积器提供电量计量
- 二进制历时记录器
- 40字节非易失用户存储器存储电池相关数据
- 工作温度范围-40°C至+85°C
DS2438依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17215电量计。
DS2438智能电池监视器为电池组提供了若干很有价值的功能:可用于标识电池组的唯一序列号;直接数字化的温度传感器省掉了电池组内的热敏电阻;可测量电池电压和电流的A/D转换器;集成电流累积器用于记录进入和流出电池的电流总量;一个经历时间纪录器;以及40字节的非易失EEPROM存储器,可用于存储重要的电池参数例如化学类型、电池容量、充电方式和组装日期等。DS2438使用1-Wire®接口发送和接收信息,所以中央微控制器和DS2438之间仅需1条连线(还有地线)。这就意味着电池组仅需要三个输出接头:电池电源、地和1-Wire接口。
由于每片DS2438具有一个唯一的硅序列号,多片DS2438可以共存于同一条1-Wire总线。这就允许多个电池组可同时充电或在系统中使用。
这款智能电池监视器可用于便携计算机、便携/蜂窝电话以及手持式仪器等,这些应用中需要密切监视电池的实时性能。与主系统微控制器相配合,DS2438提供了一个化学类型无关的完备的智能电池组方案。在定制某种特定化学类型和容量的电池时,只需向微控制器和DS2438 EEPROM中输入相应的代码即可,当电池的化学类型改变时,设计者只需要修改软件即可。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 数字摄像机
- 掌上电脑、手持终端(包括条形码)
- 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2438AZ+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2438AZ+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2438Z+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2438Z+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS2438AZ+ | 量产 | |
DS2438AZ+T&R | 量产 | |
DS2438Z+ | 量产 | |
DS2438Z+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2438的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论