DS2433
4K位1-Wire EEPROM
产品详情
- 4096位、电擦除、可编程只读存储器(EEPROM)
- 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
- 内置的多结点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
- 存储器划分为16个256位存储页,以便分组存放数据
- 256位暂存器,具有严格的读/写协议,保证数据传输的完整性
- 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
- 可直接连接至微处理器的单个端口,通信速率高达16.3kbps
- 过驱动模式提升通信速度至142kbps
- 8位家族码通知读写器按照DS2433要求进行通信
- 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
- 低成本PR-35、SFN、倒装片或8引脚SO表面贴装封装
- 允许在2.8V至6.0V的宽电压范围内和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
DS2433是一款4K位1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2433带有一个由工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(23h),还带有4096位用户可编程EEPROM。读写DS2433所需的电源完全取自于1-Wire通信线。存储器分为16页,每页256位。暂存器作为一个附加页面,在写存储器时可用作缓冲器使用。数据先被写入一个暂存器中,在此对其进行经校验。随后采用复制暂存器命令将数据传送到存储器中。这一过程可保证修改存储器内容时数据的完整性。64位注册码为每个器件提供了一个保证唯一的标识,确保每个器件的绝对可追溯性,当有多个DS2433同时挂接在总线上并联形成本地网络时,可作为器件的节点地址使用。数据按照1-Wire协议串行传送,仅需一条数据线和一条地线。PR-35以及SOIC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备在印刷电路板上安装和连接器件。典型的应用包括存储校准系数、电路板标识、以及产品修正状态。
应用
- 设备识别
- IEEE 1451.4传感器TEDS
- 墨盒/色带盒
- 医用传感器
- PCB识别
- 局端交换机、无线基站、PBX或其它基于模块的机架系统的自配置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 8
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2433的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论