DS2401

推荐用于新设计

硅序列号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与DS2400引脚兼容的升级产品
    • 外部供电电源范围:2.8V至6.0V
    • 多个DS2401可以连接在一条公共的1-Wire总线
  • 工厂刻入、经过检测的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码);保证没有任何两个器件的注册码是相同的
  • 内部多点控制器确保与其他1-Wire网络产品兼容
  • 8位家族码表明DS2401通信需要读取装置
  • 读取装置首次上电时将产生在线脉冲应答
  • 低成本TO-92、SOT-223和TSOC表贴封装
  • 将控制、地址、数据和供电集于一个引脚
  • 零待机电源
  • 直接通过单个端口连接至微处理器,通信速率达16.3kbps
  • TO-92卷带包装,提供倾斜引脚,间隔100mil (默认)或直引脚(DS2401T-SL)
  • 工作在-40°C至+85°C工业级温度范围
DS2401
硅序列号
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 4

设计笔记 2

技术文章 17

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DS9120

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120Q

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9090EVKIT

1-Wire器件评估板

特性和优点

  • 使用USB适配器,轻松配置
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
  • 便利的板载测试点和双TO92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它独立购买的1-Wire器件

产品详情

DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。

评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。

DS9120P

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120
1-Wire器件评估套件
DS9120Q
1-Wire器件评估套件
DS9090EVKIT
1-Wire器件评估板
DS9120P
1-Wire器件评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览