DS1780

推荐新设计使用

CPU外设监测器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±2°C精度(-25°C至+100°C)9位数字温度计
  • 用于监控PC电源的六个8位ADC通道
  • 两个转速计输入
  • 用于风扇速度控制的8位DAC
  • 为所有测量参数(温度、电压、风扇速度、入侵检测)提供可屏蔽系统中断
  • 用户可编程限制设置
  • 通过2线/SMBus接口传输数据
  • 两个地址输入支持在单条总线上运行多达四个DS1780
  • 工作电压范围:2.8V至5.75V
  • 24引脚173mil TSSOP封装(DS1780E)
DS1780
CPU外设监测器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1780的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览