DS1721
量产数字温度计和温度监控器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 精度:±1°C(-10°C至+85°C)
- 测量温度范围为-55°C至+125°C(-67°F至+257°F)
- 9至12位用户可配置分辨率
- 专用恒温逻辑输出
- 用户可编程恒温设置
- 通过2线/SMBus接口传输数据
- 三个地址输入支持在一条总线上运行多达八个DS1721
- 电源电压范围:2.7V至5.5V
- 150mil 8引脚SO (DS1721S)和8引脚µMAX/µSOP (DS1721U)封装
DS1721数字温度计和恒温器在-10°C至+85°C范围内具有±1°C的精度。温度计数据通过2线串行总线以2的补码格式读出,分辨率为9至12位(用户可编程)。DS1721具有三个地址输入,支持用户在一条总线上多点连接多达八个DS1721器件。
DS1721提供恒温功能,并在片上SRAM中存储了用户可编程的过温(TH)和欠温(TL)跳变点。这两个跳变点提供可编程恒温器迟滞:当测量温度超过TH时,恒温器输出置位,并保持有效状态,直到温度降至TL以下。
DS1721采用150mil 8引脚SO (DS1721S)和8引脚 µMAX/µSOP (DS1721U)封装。对于需要更高精度的应用,DS1631 提供±0.5°C的精度,并且与DS1721功能兼容。
应用
- 警报系统
- 光纤通道
- 仪器仪表
- 网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1721S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1721S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1721U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1721U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1721S+ | 量产 | |
DS1721S+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字温度传感器 1 | ||
DS1631 | 量产 | 高精度数字温度计和温度监控器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1721的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论