DS1624

量产

数字温度计和存储器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过集成温度传感器和非易失性E2存储器减少元件数量
    • 测量-55°C至+125°C范围内的温度,增量为0.0625°C;
    • 精度:±0.5°C(0°C至70°C)
    • 256字节E2存储器,用于存储频率补偿系数等信息
    • 无需外部元件
  • 易于使用的2线串行接口
    • 温度读数为12位值(2字节传输)
  • 采用8引脚SO和DIP封装
DS1624
数字温度计和存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1624的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览