DS1621

量产

数字温度计和温度监控器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 温度测量无需外围元件
  • 测量温度范围从-55°C至+125°C、0.5°C的间隔,等效于华氏温度范围为-67°F至257°F、0.9°F的间隔
  • 温度读数为9位(2字节表示)
  • 宽电源范围(2.7V至5.5V)
  • 以1秒的速度实现温度数字化
  • 用户可定义且非易失的温控器设置
  • 经由2线串口数据被读/写(漏极开路I/O口)
  • 应用领域包括温度调节控制、工业系统、消费产品、温度计或任何热敏系统
  • 8引脚DIP或SO封装(150mil和208mil)
DS1621
数字温度计和温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
DS1631 量产 高精度数字温度计和温度监控器
DS1721 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览