DS1393

量产

低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器

低电压、SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器,与同类产品相比具有更多功能和更小尺寸

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 实时时钟,计数百分之一秒、秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份,闰年有效补偿至2100年
  • 输出引脚可以配置为中断或者方波输出,方波频率可以在32.768kHz、8.192kHz、4.096kHz或1Hz中选择(仅对DS1390/DS1393/DS1394而言)
  • 一个定时闹钟
  • 电源故障检测和切换电路
  • 复位输出/去抖输入(DS1391/DS1393)
  • 单独的SQW和INT输出(DS1392)
  • 涓流充电功能
  • SPI支持模式0和模式2(DS1394)
  • SPI支持模式1和模式3(DS1390/DS1391)
  • 3线接口(DS1392/DS1393)
  • 在3.0V和3.3V供电时频率可达4MHz
  • 在1.8V供电时频率可达1MHz
  • 三种工作电压:1.8V ±5%、3.0V ±10%以及2.97至5.5V (DS1394:3.3V ±10%)
  • 工业温度范围:-40°C至+85°C
DS1393
低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX6901 3线串行RTC,TDFN封装
MAX6902 SPI兼容RTC,TDFN封装
串行地址RTC 3
DS1302 带涓流充电的时钟芯片
DS1305 带有闹钟的串行实时时钟
DS1306 带有闹钟的串行实时时钟
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1393的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览